Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

PDG32MH400D2ML

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 3, Two Pole, 400A High Override, 65kA/480V, PXR20D LSI w/ Modbus RTU and Relays, Standard Terminals Load Only (PDG3X2TA631)

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG32MH400D2ML
UPC
786679795668
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
138.9 mm
Product Weight
5.2163 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CSA
CCC Marked
UL 489

Tuotteen tekniset tiedot

Amperage Rating
400A High Override
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T287
Circuit breaker type
PD3 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
22 kAIC Icu @250 Vdc
100 kAIC @240V (UL)
Number of poles
Two-pole
Special features
Modbus / relays

Vientituotteen tekniset tiedot

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Todenna tuote

Syötä 16–17 numeron sarjanumerosi
Antamasi sarjanumero ei saa sisältää erikoismerkkejä. Antamasi sarjanumero on virheellinen, sillä siinä pitäisi olla 16 tai 17 numeroa. Antamaasi sarjanumeroa ei löytynyt. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi sarjanumero ei vastaa tuotetta. Tarkista tuotteesi sarjanumero ja yritä uudelleen. Napsauta täältä jotta voit siirtyä antamasi sarjanumeron tuotesivulle Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Sarjanumero
Nollaus Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Eaton ei tunnista sarjanumeroa, ja se on virheellinen. Käytä tätä lomaketta ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Anna 6-numeroinen todennuskoodi
Antamasi tuote on epäilyttävä! Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi todennuskoodi ei vastaa tämän sarjanumeron tietoja. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Virheellinen todennuskoodi. Pituuden on oltava 6 merkkiä ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Todennuskoodi vaaditaan ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Suorita Captcha-vahvistus ennen todennusta.
Ota yhteyttä ongelmasta ilmoittamiseksi
x
Ilmoita ongelmasta
Anna koko nimesi.
x
Kiitos, ongelmasi on lähetetty. Tuotetiimimme ottaa sinuun pian yhteyttä.
Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.