Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

PDG63P2000P3MM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 6, Three Pole, 2000A, 100kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG63P2000P3MM
UPC
786679699119
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
393.7 mm
Product Weight
46.266 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
IEC 60947-2
CCC Marked
UL 489

Tuotteen tekniset tiedot

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD6 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC Icu/ 18 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @690V (IEC)
200 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 440 kAIC Icm @240V (IEC)
65 kAIC @600/347V (UL)
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @380-415V (IEC)
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @440V (IEC)
200 kAIC @240V (UL)
100 kAIC @480/277V (UL)
40 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 84 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
85 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
Number of poles
Three-pole
Special features
Modbus / relays

Vientituotteen tekniset tiedot

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Todenna tuote

Syötä 16–17 numeron sarjanumerosi
Antamasi sarjanumero ei saa sisältää erikoismerkkejä. Antamasi sarjanumero on virheellinen, sillä siinä pitäisi olla 16 tai 17 numeroa. Antamaasi sarjanumeroa ei löytynyt. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi sarjanumero ei vastaa tuotetta. Tarkista tuotteesi sarjanumero ja yritä uudelleen. Napsauta täältä jotta voit siirtyä antamasi sarjanumeron tuotesivulle Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Sarjanumero
Nollaus Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Eaton ei tunnista sarjanumeroa, ja se on virheellinen. Käytä tätä lomaketta ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Anna 6-numeroinen todennuskoodi
Antamasi tuote on epäilyttävä! Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi todennuskoodi ei vastaa tämän sarjanumeron tietoja. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Virheellinen todennuskoodi. Pituuden on oltava 6 merkkiä ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Todennuskoodi vaaditaan ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Suorita Captcha-vahvistus ennen todennusta.
Ota yhteyttä ongelmasta ilmoittamiseksi
x
Ilmoita ongelmasta
Anna koko nimesi.
x
Kiitos, ongelmasi on lähetetty. Tuotetiimimme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Register Product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyn, että antamiani henkilötietoja voidaan jakaa Eatonin, kanavakumppanien ja Eatonin puolesta toimivien kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa Eatonin tietosuojakäytännön ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Test Reports