Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

PLG15

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Steel, 1/2", Square head

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG15
UPC
782274566207
Product Length/Depth
0.84 in
Product Height
0.84 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.12 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Square head
Trade size
1/2"
Material
Steel

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.