Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

RT2R2EC4ICGL3H

Eaton Roundtech Medium Recessed Exit 20M Ceiling CGL+ 4I M 3H IP43

General specifications

Product Name
Eaton RoundTech MR EC SC Emergency luminaire
Catalog Number
RT2R2EC4ICGL3H
EAN
3660191812553
Product Length/Depth
233 mm
Product Height
110 mm
Product Width
187 mm
Product Weight
0.512 kg
Certifications
CE

Tuotteen tekniset tiedot

Battery voltage
3.2 V
Battery number of cells
1
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Permissible ambient temperature - min
5 °C
Permissible ambient temperature - max
45 °C
Protection class
II
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Diameter
110 mm
Degree of protection
IP43
Mode
Maintained (M)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Type of indicator
Double-sided
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
3.2 VA
Power factor
0.6
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
False
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
2 W
Rated life time L70/B10 at 25 °C
54000 hour
Rated life time L80/B10 at 25 °C
54000 hour
Rated life time L90/B10 at 25 °C
54000 hour
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Nominal operation time - min
3 hour
Nominal operation time - max
3 hour
Mounting Method
Surface mounting/recessed mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Limited surface temperature
False
Labelling type
Insert sheet/plate
Pictogram included
True
Built-in Length
200 mm
Built-in Width
110 mm
Built-in height/depth
200 mm
Built-in Diameter
64 mm
Number Of Poles (Numeric)
2
Outer diameter
110 mm
Impact strength
IK04
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
40 lm
Color temperature - max
6500 K
Color temperature - min
6500 K
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route signage
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80
Luminous flux in standby mode
100 lm
Number of lighting heads
1
Suitable for number of lamps
1
Viewing distance
20 m
Data connection terminal
0,5-2,5 mm²
Frequency
50/60 Hz
Main connection terminal
0,5-2,5 mm²
Number of LEDs
16
Shape
Other
Total length
227 mm
Application
Acc. EN 1838
Testing system
CGLine +

Vientituotteen tekniset tiedot

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Todenna tuote

Syötä 16–17 numeron sarjanumerosi
Antamasi sarjanumero ei saa sisältää erikoismerkkejä. Antamasi sarjanumero on virheellinen, sillä siinä pitäisi olla 16 tai 17 numeroa. Antamaasi sarjanumeroa ei löytynyt. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi sarjanumero ei vastaa tuotetta. Tarkista tuotteesi sarjanumero ja yritä uudelleen. Napsauta täältä jotta voit siirtyä antamasi sarjanumeron tuotesivulle Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Sarjanumero
Nollaus Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Eaton ei tunnista sarjanumeroa, ja se on virheellinen. Käytä tätä lomaketta ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Anna 6-numeroinen todennuskoodi
Antamasi tuote on epäilyttävä! Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi todennuskoodi ei vastaa tämän sarjanumeron tietoja. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Virheellinen todennuskoodi. Pituuden on oltava 6 merkkiä ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Todennuskoodi vaaditaan ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Suorita Captcha-vahvistus ennen todennusta.
Ota yhteyttä ongelmasta ilmoittamiseksi
x
Ilmoita ongelmasta
Anna koko nimesi.
x
Kiitos, ongelmasi on lähetetty. Tuotetiimimme ottaa sinuun pian yhteyttä.
Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.