Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

SFPRD27
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPRD27
EAN
5027590510882
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
24 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
10.2 g
Compliances
CE

Tuotteen tekniset tiedot

Application
E27
Number of poles
Single-pole

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.