Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

SMD2

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SMD2
EAN
5027590511001
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
16 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
12.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
street lighting cut-outs
Connection
Ferrule end x ferrule end
Fuse type
SMD

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.