Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

SSD6
6A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD6
EAN
5027590511827
UPC
051712841306
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Yhteensopivat sytytyslangan pidikkeet

Suitable for
SC20 Safeclip fuse holder

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
6 A
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
street lighting cut-outs
Connection
Blade end
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse size
BS88/E1
Fuse type
SSD

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.