Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

TBC2

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TBC2
EAN
5027590513081
Product Length/Depth
112 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
89.85 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
TBC

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.