Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

TCP80
80 AMP 660V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 111 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TCP80
EAN
5027590513463
UPC
051712392839
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
106.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Yhteensopivat sytytyslangan pidikkeet

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
690 Vac, 460 Vdc
Voltage type
AC/DC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
general industrial applications
Connection
94 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Fuse type
TCP

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.