Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

TFD33
FUSE-BASE D2 E27 3POL

Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base, 500V, 63A, Fuse accessory, Three-pole, Screw mounting, Porcelain

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base
Catalog Number
TFD33
EAN
5027590513821
UPC
051712831185
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
508 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

Yhteensopiva sytytyslangan pohja ja mittariosa

Suitable for
DIII

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
500 V

Tuotteen tekniset tiedot

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
DIII
Number of poles
Three-pole

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.