Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

TFP125
125AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 125A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TFP125
EAN
5027590513890
UPC
051712485258
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
200 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC Rated

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
125 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
general industrial applications
Connection
94 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Fuse type
TFP
Quantity
10

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.