Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

TP644

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Concrete Box, 4", 4", Steel, 1/2" and 3/4" double row, 47.0 cubic inch capacity

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon concrete box
Catalog Number
TP644
UPC
786189106442
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.13 lb
Certifications
UL Listed

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
4"
Material
Steel
Box size
4"
Box depth
4 in
Capacity
47 cubic in
Side knockouts
1/2 in and 3/4 in double row

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.