Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

TP7207

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Single-gang, Duplex receptacle or combination switch

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7207
UPC
786189072075
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
4.63 in
Product Width
0.81 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Duplex receptacle or combination switch
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Color
Gray

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.