Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

TP7944

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 3/4"

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7944
UPC
786189079449
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.021 lb
Certifications
cULus Listed

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gray
Material
Zinc
Trade size
3/4"

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.