Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FCS-9632-R20

Eaton Crouse-Hinds series MTL FCS-9632 temperature multiplexer junction box, 316 SS, Electrochemically polished, Silicone gasket, SS M20 glands for wire-armoured cable, Two DIN rails, 32 sensor outlets + data highway (for 2 x MTL831C)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MTL FCS-9632 temperature multiplexer junction box
Catalog Number
FCS-9632-R20
Product Length/Depth
564 mm
Product Height
406 mm
Product Width
203 mm
Product Weight
12.5 kg

Spécifications du produit

Type
32 sensor outlets + data highway (for 2 x MTL831C)
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
NEC/CEC
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 2
Zone 1
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Operating temperature - max
70 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Material
316 stainless steel
Minimum Storage Temperature
-40 °C
Maximum Storage Temperature
80 °C
Relative Humidity
5 to 95% non-condensing
Special Features
Breather plug and hinged lid
Surface Finishing
Electrochemically polished
Gland Entries
Stainless steel M20 glands for wire-armoured cable
Impact Resistance
7 Nm to IEC 60079-7
DIN Rail
Two DIN rails
External Earth Connection
M10 threaded stud
Tag Label
Traffolyte, adhesive backed with white background and black text
Gasket Material
Silicone

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.