Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SDQ12-R47-R

Eaton SDQ inductor, 0.49 uH, 1.39 A Irms, 2.17 A ISAT, 76 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 4-pins, 3800 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton SDQ12 inductor
Catalog Number
SDQ12-R47-R
UPC
051712890052
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.11 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.39 A
ISAT
2.17 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
76 mΩ
Terminals
129.8 mΩ
Series
SDQ

Exporter les spécifications du produit