Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
To be discontinued
Daya Cadangan (UPS)

Eaton UPS Model Elipse ECO

UPS Eaton Model Elipse ECO adalah UPS standby/offline fase tunggal, dengan rating daya 650-1600 VA. UPS ini tersedia dalam bentuk tower atau rak UPS Eaton Model Elipse ECO dilengkapi perangkat berkinerja tinggi dengan kemampuan pelindung lonjakan daya yang sesuai dengan standar IEC 61643-1: Perangkat pelindung lonjakan tegangan rendah dan pelindung saluran untuk Ethernet, internet, dan saluran telepon

 

Teknologi utama: Penghematan Energi EcoControl

Penggunaan: Cocok untuk rumah dan bisnis berskala kecil dengan PC, workstation, internet access point, perangkat point of sales (POS), dan telepon bisnis

Sesuai dengan standar: CE, CB, RoHS, KC, IEC 61643-1

Grafik Runtime: Ellipse ECO UPS runtime graphs

Brosur: Ellipse ECO UPS brochure

Topologi
Standby/Offline
Rentang Rating Daya
650 VA – 1600 VA
650 VA – 1600 VA
Bentuk
Tower
Rak

Fungsi EcoControl

Dengan otomatisasi penonaktifan periferal ketika perangkat master dimatikan, Eaton UPS Model Elipse ECO membantu Anda menghemat energi sampai 25 persen dibandingkan UPS generasi sebelumnya.

Perlindungan dari lonjakan daya berkinerja tinggi

Eaton UPS Model Elipse ECO adalah perangkat berkinerja tinggi dengan kemampuan melindungi dari lonjakan daya yang sesuai dengan standar IEC 61643-1 dan melindungi koneksi data, seperti Ethernet, internet, dan jalur telepon.

Ekstra datar

Dengan desain ekstra datar, Eaton UPS Model Elipse ECO mudah dipasang di semua lingkungan kantor: pilihan pemasangannya adalah format boks vertikal, di bawah meja, horizontal di bawah monitor, dipasang di rak 19” (perangkat 2U opsional), dan dipasang di dinding (perangkat opsional).

UPS Ellipse ECO Eaton – Fitur

  • Fungsi EcoControl membantu menghemat 25% energi
  • Mencakup perangkat perlindungan dari lonjakan daya performa tinggi
  • Memiliki hingga 8 steker untuk koneksi ke PC & periferal
  • Desain ekstra datar super nyaman dan mudah dipasang
  • Port USB & software Manajemen Daya
  • Melindungi koneksi data (Ethernet, internet, dan saluran telepon)
  • Eaton UPS Companion

    Eaton UPS Companion menyediakan shutdown sistem yang aman
  • Cocok untuk Kantor Kecil/Kantor Rumahan (SOHO), bisnis kecil, dan pengguna rumahan
  • Cara mudah untuk meningkatkan kemampuan perlindungan UPS Eaton
  • Eaton UPS Companion memiliki konfigurasi parameter shutdown yang mudah
  • Akses mudah ke pengaturan, penggunaan energi, dan data biaya energi UPS
  • Spesifikasi

    Tunjukkan perbedaan
    Hanya tampilkan perbedaan
    Sembunyikan yang kosong
    Tautan Unduh
    X
    Download Close