Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

Relai pemantau kontaktor CMD

Perangkat pemantau kontaktor CMD dari seri Moeller Eaton dapat memantau kontak utama kontaktor pengelasan (welding). Jika terjadi kesalahan, perangkat akan mematikan hulu kontaktor untuk mencegah terjadinya risiko terburuk. Dengan perangkat pemantau kontaktor CMD, Anda tidak perlu menyertakan sistem cadangan kontaktor dan mengeluarkan biaya tambahan. CMD telah dirancang dengan mempertimbangkan fungsi henti-darurat.

Fungsi henti-darurat:
Kinerja level d & e sesuai dengan EN ISO 13849-1
Sertifikasi:
Sertifikat pemeriksaan tipe EC, serta sertifikasi CE, UL, CSA

Fitur utama

  • Sertifikasi: Sertifikat pemeriksaan tipe EC, serta sertifikasi CE, UL, CSA
  • Desain sirkuit keselamatan yang mematuhi tingkat kinerja d dan e sesuai dengan EN ISO 13489

Sistem pencadangan dengan banyak kontaktor tidak lagi diperlukan!

Dengan perangkat pemantau kontaktor CMD, sistem cadangan yang menyertakan dua kontaktor tidak lagi diperlukan. Perangkat ini dapat diandalkan untuk memantau kontaktor pengelasan (welding), sehingga efisiensi biaya dapat terjamin.

Efisiensi energi kini jadi prioritas industri

Eaton menjamin kepatuhan sistem Anda terhadap arahan ErP dengan cara yang mudah, cepat, dan efisien, sekaligus menghemat biaya konsumsi energi secara signifikan.

Seri Moeller Eaton - 100 tahun inovasi

Berbekal pengalaman lebih dari 100 tahun dalam mengaktifkan, mengendalikan, dan melindungi motor, seri Eaton Moeller menyajikan jajaran produk teruji yang dapat membantu Anda menggunakan energi dengan lebih andal, efisien, aman, dan berkelanjutan.
Spesifikasi

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close