Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

Perangkat lunak easySoft

Dengan easySoft, memrogram perangkat dari jajaran produk easy menjadi mudah dan cepat. Fungsi yang disediakan dapat dengan mudah diterapkan ke diagram sirkuit, sehingga dapat digunakan sebagai program kontrol. Dengan empat pilihan bahasa pemrograman (EDP, LD, FBD, dan ST) yang ditawarkan easySoft V7, Anda tidak usah banyak berlatih. Diagram sirkuit dapat diuji coba terlebih dahulu dalam mode simulasi untuk disimpan kemudian. Dengan berbagai blok fungsi yang bisa dipilih, seperti data logger dan alarm, proses pemrograman menjadi lebih efisien. Berkat fitur kata sandi berlapis, proyek akan terlindung dari peretasan. 

Mulai dari easySofy V7.30, fungsi klien Modbus TCP didukung untuk perangkat base easyE4. Dengan begitu, easyE4 dapat bebas digunakan, baik sebagai klien maupun server. Selain itu, easySoft mendukung sistem SmartWire-DT dengan modul komunikasi EASY-COM-SWD-C1 (SWD coordinator). Sama seperti SWD-Assist, SWD participant juga dapat diatur sepenuhnya melalui easySoft. Jadi, tidak perlu lagi perangkat lunak tambahan!

Platform pemrograman lengkap:
4 bahasa pemrograman (EDP, LD, FBD, ST)
Beragam pilihan blok fungsi:
Blok fungsi interrupt, data logger, dan alarm
Fleksibilitas tinggi:
Fungsi klien dan server Modbus TCP

Fitur utama

  • Empat bahasa pemrograman: Bahasa pemrograman easy (easy device programming, EDP), ladder diagram (LD), function block diagram (FBD), dan structured text (ST)
  • Blok fungsi interrupt
  • Beragam blok fungsi baru di versi 7: data logger (DL), alarm function block (AL), weekly timer (WT), yearly timer (YT)
  • Blok fungsi pengguna dapat disusun secara terpisah
  • Fitur osiloskop (tersedia dalam mode online dan offline)
  • Fungsi-fungsi SWD-Assist disertakan dalam easySoft mulai versi 7.30
  • Konversi otomatis proyek easy500/700/800 agar dapat digunakan dengan perangkat easyE4

easySoft 7 - Alat pemrograman dengan bahasa yang Anda kuasai

easySoft V7 all four programming languages screenshots
Versi 7 easySoft menawarkan empat pilihan bahasa pemrograman. Dengan bahasa EDP (easy device programming) kami yang telah teruji, Anda dapat membuat dan memprogram aplikasi semudah menggunakan jajaran perangkat easy sebelumnya yang terbukti keandalannya. Dengan ladder diagram (LD), Anda dapat membuat program mengikuti konsep diagram sirkuit. Sementara itu, dengan function block diagram (FBD), Anda bisa melihat secara keseluruhan fungsi-fungsi yang ada. Untuk Anda ahli bidang otomasi, tersedia juga structured text (ST). Empat bahasa pemrograman ini memungkinkan pemrogram pemula sampai yang sudah mahir membuat diagram sirkuit dengan bahasa pilihan masing-masing.

Penyusunan terpisah blok fungsi pengguna

easysoft V7 User function block
Dengan easySoft, blok fungsi pengguna yang sudah ada dapat digunakan untuk rangkaian tugas berulang. Dengan begitu, Anda bisa hemat waktu saat membuat proyek easySoft lainnya. Tiap susunan ini dapat diberi nomor versi dan dilindungi kata sandi. Selain itu, tiap susunan yang dibuat juga dapat diekspor.  

Pemantauan fungsi komponen, baik online maupun offline

eaton-oscilloscope-red-lines-2400x2400.jpg
Fitur osiloskop yang disertakan dalam easySoft dapat digunakan untuk menampilkan nilai yang dipilih dalam grafik. Fitur ini dapat digunakan secara offline pada mode simulasi atau online selama operasi berjalan. Dengan demikian, kesalahan pada diagram sirkuit dapat diidentifikasi dan dipecahkan langsung. 

Coba easySoft gratis

Hadir dengan berbagai fitur, versi tanpa lisensi easySoft dapat diunduh secara gratis. Versi ini memungkinkan pengguna mencoba beragam fitur sekaligus kemudahan yang ditawarkan saat membuat proyek. Fungsi perangkat lunak dapat diaktifkan seluruhnya dengan membeli lisensi. Dengan easySoft 7, program yang dibuat untuk produk easy seri 500/700/800 dapat dengan mudah dikonversi. Lisensi dapat dipesan dengan nama item EASYSOFT-SWLIC.

Satu alat untuk mengonfigurasi keseluruhan sistem

SmartWire-DT logo
Perangkat lunak pemrograman yang juga digunakan untuk perangkat easy, easySoft V7.3, juga dapat digunakan untuk mengonfigurasi perangkat SmartWire-DT atau jaringan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam SWD-Assist telah disertakan ke dalam versi terbaru easySoft. Artinya, perangkat lunak tambahan tidak diperlukan lagi! Semua komponen SmartWire-DT telah disertakan dalam katalog perangkat. Keseluruhan jaringan SmartWire-DT pun dapat disiapkan dengan mudah dengan fitur "drag & drop" perangkat lunak. Pengaplikasian operand ke perangkat jaringan yang bersangkutan juga menjadi mudah dan cepat.
easysoft V8 SWD-Assist function Screenshot

Dukungan untuk fungsi klien Modbus TCP

Modbus logo
Mulai dari easySoft V7.3, perangkat lunak pemrograman intuitif ini kini mendukung fungsi klien Modbus TCP pada perangkat base easyE4. Dengan fungsi ini, beragam komponen otomasi di berbagai tingkat dapat terintegrasi.

Desain fleksibel

Antarmuka pemrograman easySoft dirancang agar ramah pengguna dan memungkinkan penyesuaian teks pada tampilan, warna latar belakang, dan gambar yang ditampilkan saat start-up. Dengan begitu, logo perusahaan, misalnya, bisa ditampilkan saat perangkat base easy4 menyala.

Tutorial easySoft

Beberapa video yang membantu menjelaskan semua fitur perangkat lunak

    Spesifikasi

    Tunjukkan perbedaan
    Hanya tampilkan perbedaan
    Sembunyikan yang kosong
    Tautan Unduh
    X
    Download Close