Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

Sistem feeder starter motor MSFS

Sistem feeder MSFS seri Moeller dari Eaton untuk kombinasi starter motor memudahkan distribusi daya yang aman di dalam panel kontrol hingga 125 A. Dengan desain plug-in modular, integrasi MSFS ke mesin atau sistem menjadi mudah dan intuitif. Pemasangan sistem feeder di dalam panel kontrol menjadi cepat, mudah, dan aman, berkat fungsionalitas produk yang luar biasa!

Aman:
IP20 antisentuhan
Fleksibel:
Modul feeder dan adaptornya dapat diposisikan dengan leluasa.
Mudah:
Fungsionalitas luar biasa

Fitur utama

  • Nilai arus operasional In = 125 A
  • Untuk starter motor hingga In = 32 A dan starter tegangan penuh (diect starter), starter maju-mundur (reverse starter), starter tegangan rendah (soft starter) DS7
  • IP20 antisentuhan
  • Dua modul dasar terpisah, untuk starter motor ukuran maks. 4 (225 mm) dan maks. 8 (405 mm)
  • Pengaktifan melalui teknologi kunci-tekan (push-lock)
  • Tersertifikasi IEC dan UL

Sambungan plug-in praktis = pemasangan mudah

Teknologi plug-in memungkinkan arus listrik langsung mengalir saat komponen dipasang ke modul dasar. Pemasangan kabel untuk tiap komponen dapat dilakukan sekaligus, sehingga hemat waktu. Anda dapat langsung menggunakan mesin dan sistem.

Praktis dan sangat fleksibel.

Komponen plug-in dapat dipasang di bagian modul dasar mana saja. Dengan demikian, mesin dan sistem dapat dengan mudah disesuaikan mengikuti persyaratan yang berubah-ubah.

Spesifikasi IP20 antisentuhan

Menjamin keselamatan staf yang menggunakan peralatan berarus listrik adalah prioritas utama. Penutup bawaan melindungi komponen perangkat yang dialiri listrik dan mencegah kontak yang tidak disengaja.

Seri Moeller Eaton - 100 tahun inovasi

Berbekal pengalaman lebih dari 100 tahun dalam mengaktifkan, mengendalikan, dan melindungi motor, seri Eaton Moeller menyajikan jajaran produk teruji yang dapat membantu Anda menggunakan energi dengan lebih andal, efisien, aman, dan berkelanjutan.

Sistem Feeder Starter Motor MSFS

Sistem feeder MSFS untuk kombinasi starter motor adalah mula inovasi sistem distribusi energi yang aman hingga 125

Spesifikasi

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close