Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Variable Frequency Drives

Variable speed starter PowerXL DE1

Dilengkapi dengan 14 parameter dasar, konektivitas SmartWire-DT, dan modul konfigurasi intuitif untuk mempermudah proses pengaturan awal dan comissioning PowerXLTM DE1 seri Moeller bagi semua konstruktor panel atau MOEM. DE1 didesain untuk konsumen yang menerapkan penggunaan dasar namun tetap butuh frekuensi variabel dan perlindungan motor yang canggih. Dengan PowerXL DE1, konsumen dapat menyederhanakan desain mereka dan mengurangi waktu instalasi dan commissioning, sekaligus menanamkan solusi inovatif pada sistem mereka.

Siap dijalankan
Hemat waktu hingga 70% selama proses commissioning
Perkabelan berbasis SmartWire-DT
Hemat waktu hingga 80%
Desain bebas pemutusan (trip)
Waktu aktif optimal

Fitur utama

  • Kecepatan motor variabel
  • Proses commissioning siap dijalankan, tidak memerlukan konfigurasi
  • Desain bebas pemutusan (trip) untuk waktu aktif optimal
  • Starter motor yang mudah dikelola dan dirakit
  • Komunikasi yang terpasang - Modbus RTU dan CANopen
  • Komunikasi opsional melalui PROFINET, Ethernet/IP, dan SmartWire-DT  

Konfigurasi mudah dengan obeng

Pengguna mendapatkan tidak hanya proses commissioning yang siap dijalankan dan tidak memerlukan konfigurasi tambahan, tetapi juga diperlengkapi dengan alat konfigurasi plug-in opsional. Hasilnya adalah parameter terpenting, seperti parameter terkait perlindungan motor dan mode operasi terminal, yang dapat disesuaikan satu per satu untuk setiap penggunaan—cukup dengan menggunakan obeng.

Sederhanakan proses dengan terhubung ke SmartWire-DT

Variable speed starter ini hadir dengan opsi antarmuka SmartWire-DT. Sistem komunikasi cerdas kami memungkinkan perencanaan cepat dan implementasi struktur sederhana dan ringkas. Karenanya, tingkat input dan output pada Programmable Logic Controller (PLC) itu sendiri tidak lagi dibutuhkan. Transparansi data semakin menyederhanakan diagnostik dan pemeliharaan sistem Anda. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk perkabelan, pengujian, dan proses commissioning akan berkurang.

Identifikasi kebutuhan energi yang cepat dan mudah

Dengan Energy Savings Estimator, Anda dapat menentukan estimasi konsumsi energi dari penggunaan Anda. Alat ini akan menghitung potensi penghematan biaya dan energi, serta akan langsung menampilkannya menggunakan berbagai opsi tampilan yang tersedia.

Variable Speed Starter PowerXL DE1

Manfaat menggabungkan Variable Speed Starter dan Starter Motor dalam satu perangkat.

Eaton siap memberikan solusi lengkap untuk mewujudkan efisiensi energi.

Dengan adanya Instruksi Produk Terkait Energi (ErP) Uni Eropa dan otomatisasi mesin yang kian meluas, kebutuhan akan perangkat dengan kecepatan variabel semakin besar, bahkan untuk penggunaan sederhana sekali pun. Mengapa harus mematuhi Instruksi ErP? Dan bagaimana caranya agar sistem yang kita gunakan lebih hemat energi? Pertanyaan tersebut dan banyak pertanyaan lainnya akan dijawab dalam berbagai whitepaper dan brosur komprehensif, serta podcast bersama pakar efisiensi energi dari Eaton.
Spesifikasi
Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close