Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Variable Frequency Drives

Variable Frequency Drive versi PowerXL DC1 Compact

Variable Frequency Drive versi PowerXLTM DC1 unggul berkat ukurannya yang kecil dan antarmuka yang ramah pengguna. DC1 secara khusus dirancang untuk penggunaan standar, misalnya untuk kipas angin, pompa, dan konveyor. Dengan mengaktifkan parameter dan fungsi tambahan, DC1 juga dapat digunakan dalam tugas berat dengan motor IE4 (Super Premium Efficiency). Berkat penyiapan yang cepat dan praktis, drive versi DC1 sangat ideal untuk produksi serial. Dengan tersedianya beragam tegangan listrik dan rentang performa 0,37 kW hingga 22 kW, DC1 juga menawarkan fleksibilitas maksimum.  

Perlindungan tingkat tinggi
IP66 untuk distribusi penggunaan
Suhu sekitar
Hingga 50°C tanpa penurunan kinerja
Pemasangan
Fleksibel dengan modul ekspansi

Fitur utama

  • Penyiapan cepat berkat 14 parameter dasar
  • Termasuk CANopen dan Modbus RTU
  • Opsi PROFINET, Ethernet/IP, dan koneksi
  • Tingkat perlindungan: IP20 dan IP66
  • Pengontrol PI internal
  • Memenuhi standar internasional (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, UkrSEPRO) 

Fleksibel untuk segala penggunaan

Semua model DC1 tersedia dengan opsi penyaring EMC atau transistor pengereman internal. Misalnya, jumlah output relai mudah diperbanyak dengan modul ekspansi plug-in. Selain itu, perangkat ini juga dapat dihubungkan dengan protokol berbasis Ethernet/IP dan dengan sistem SmartWire DT melalui modul komunikasi yang tersedia.

Perlindungan tingkat tinggi untuk penggunaan terdistribusi

Selain perangkat dengan kelas proteksi IP20, versi DC1 berkelas IP66 juga disediakan untuk penggunaan hingga 22 kW. Dengan demikian, perangkat dapat digunakan di lingkungan lembap, berdebu, atau terkontaminasi. Berkat housing ABS tahan air dan pembuang panas antikarat, perangkat cocok digunakan di industri makanan, bidang pertanian, atau sistem pencucian kendaraan. Perangkat IP66 tersedia dengan opsi elemen kontrol lokal. Elemen ini menghadirkan potensiometer setpoint internal, sakelar pemilih, dan sakelar utama, serta memungkinkan konfigurasi drive DC1 langsung di tempat.

Alat penyiapan berkinerja tinggi.

Konfigurasi praktis, dengan perangkat lunak drivesConnect untuk PC. Selain itu, alat ini memungkinkan pelacakan langsung karakteristik nilai tampilan tertentu selama pengoperasian, sehingga diagnostik dapat dilakukan secara optimal.

Variable Frequency Drive versi PowerXL: DC1 dan DA1

Drive versi DA1 Advanced dan Drive versi DC1 Compact untuk efisiensi energi

Eaton akan mendukung Anda di semua aspek efisiensi energi.

ErP Directive serta peningkatan automasi mesin meningkatkan permintaan terhadap perangkat dengan kecepatan variabel, bahkan dalam penggunaan sederhana. Apa artinya kepatuhan terhadap Erp Directive bagi Anda, dan bagaimana Anda dapat menerapkan penggunaan yang lebih efisien energi? Temukan jawabannya sekaligus jawaban untuk banyak pertanyaan lainnya di buku panduan berwarna putih dan brosur kami yang komprehensif, serta di podcast kami bersama pakar efisiensi energi dari Eaton.
Spesifikasi

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close