Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Variable Frequency Drives

Variable Frequency Drive versi PowerXL DB1 Cold Plate

Tinggi hanya 74 mm, PowerXLTM DB1 termasuk kelas drive kompatibel IEC yang terkecil. Dihilangkannya unit penyerap panas menghemat ruang sebesar 40% dibandingkan drive biasa dengan pendinginan aktif. Dengan demikian. perangkat yang ringkas ini cocok untuk diintegrasikan ke sistem yang ada dengan keterbatasan ruang yang dibutuhkan untuk menyerap panas atau ventilasi yang baik. Lingkungan yang menantang dan menuntut kinerja tinggi juga bukan masalah. Dilengkapi dengan fungsionalitas yang sama dengan DC1, drive DB1 adalah perangkat berperforma tinggi yang dapat digunakan pada motor, hingga dan termasuk kelas IE4.  

Ruang yang dibutuhkan
40% lebih sedikit daripada drive dengan pendingin aktif
Kontrol motor
Hingga IE4, kelas efisiensi tertinggi
Pemasangan
Mengontrol terminal sinyal dengan teknologi push-in

Fitur utama

  • Sangat ringkas, tinggi hanya 74 mm (ukuran frame 1)
  • Menggunakan sistem yang ada untuk pendinginan pasif
  • Awet - DB1 untuk semua motor hingga IE4
  • Ketahanan tinggi terhadap kelebihan beban: 150 % untuk 60 detik, 175 % untuk dua detik
  • Suhu sekitar hingga 60° C tanpa penurunan kinerja
  • CANopen dan Modbus RTU terintegrasi
  • Kontrol V/f, kontrol vektor tanpa sensor

Pemasangan hemat ruang pada sistem yang ada.

Selama pemasangan, komponen kelistrikan DB1 terhubung dengan bahan housing motor, pompa, atau kompresor yang ada. Dengan demikian, drive menggunakan sistem yang ada untuk pendinginan pasif. Hal ini memungkinkan integrasi yang fleksibel dan spesifik untuk suatu pemasangan sesuai kebutuhan pelanggan. Kabinet atau enclosure kontrol dapat ditutup dengan aman, karena bahan di dalamnya akan menghantarkan panas menjauh dari perangkat.

Anda dapat memanfaatkan berbagai fungsi.

Unit Cold Plate terdiri atas modul daya dan modul kontrol yang bisa dilepas. Modul kontrol memiliki beberapa antarmuka I/O, serta port untuk komunikasi CANopen dan Modbus RTU. Selain antarmuka COM (RJ45), protokol Modbus dijalankan dengan kabel data yang dirutekan melalui dua terminal sinyal kontrol. Teknologi push-in Eaton mempermudah penghubungan terminal sekaligus menghemat waktu pemasangan. Karena DB1 kompatibel dengan keypad eksternal Eaton, tampilan atau keypad internal tidak diperlukan.

Alat penyiapan berkinerja tinggi.

Konfigurasi praktis, dengan perangkat lunak drivesConnect untuk PC. Selain itu, alat ini memungkinkan pelacakan langsung karakteristik nilai tampilan tertentu selama pengoperasian, sehingga diagnostik dapat dilakukan secara optimal.

Eaton akan mendukung Anda di semua aspek efisiensi energi.

ErP Directive serta peningkatan automasi mesin meningkatkan permintaan terhadap perangkat dengan kecepatan variabel, bahkan dalam penggunaan sederhana. Apa artinya kepatuhan terhadap ErP Directive bagi Anda, dan bagaimana Anda dapat menerapkan penggunaan yang lebih efisien energi? Temukan jawabannya sekaligus jawaban untuk banyak pertanyaan lainnya di buku panduan berwarna putih dan brosur kami yang komprehensif, serta di podcast kami bersama pakar efisiensi energi dari Eaton.
Spesifikasi

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close