DA1 merupakan solusi tepat untuk sistem dengan beban kerja berat yang membutuhkan kecepatan dan torsi stabil. Selain menjadi pengendali motor listrik yang andal, jajaran produk PowerXLTM dari Eaton menghadirkan desain modular yang serbaguna. Dengan rentang kinerja yang luar biasa (hingga 250 kW) dan opsi tingkat perlindungan yang tinggi (IP66), DA1 merupakan solusi berbagai kebutuhan. Dilengkapi filter elektromagnetik EMC dan transistor pengereman dengan dukungan protokol Modbus RTU dan CANopen, DA1 dapat langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dengan fitur editor bloknya, VFD ini menawarkan fleksibilitas luar biasa, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
VFD DA1 Advanced dan VFD DC1 Compact untuk skenario penggunaan yang membutuhkan efisiensi energi
Pencarian Anda "" tidak ada dokumen atau produk yang cocok.