KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Sensor dan limit switch

Limit switch plug-in heavy-duty NEMA E50

Terjangkau. Fungsional. Aman.

Limit switch plug-in modular E50 dari Eaton adalah standar industri dengan desain fleksibel dan keandalan tinggi yang hemat biaya pemeliharaan, pemasangan, maupun inventaris. Gasket, segel, dan boot Viton standar serta enklosur die-cast zink memberikan resistansi yang luar biasa terhadap kandungan kimia dalam zat pendingin umum, bahan pembersih, maupun cairan hidraulik yang terdapat dalam alat mesin, otomotif, pengolahan air limbah, serta aplikasi industri heavy-duty lainnya. Dimensi pemasangan mendukung baik standar DIN maupun AS sehingga mudah disesuaikan. Versi lampu indikator LED 24 – 120 Vac/Vdc super terang memudahkan operasi pengaturan dan penyelesaian masalah.

Fitur utama Limit switch plug-in heavy-duty NEMA E50

  • Komponen plug-in modular (kepala, bodi, dan stopkontak) memberikan fleksibilitas penggunaan, penghematan inventaris, dan waktu henti minimal
  • Diproduksi untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan fisik (termasuk meminimalkan cairan dan zat kimia) pada lingkungan industri ekstrem   
  • Gasket, segel, dan boot Viton standar tahan zat kimia, begitu pula dengan sekrup posi-drive penahan   
  • Sakelar memiliki identifikasi terminal pada pelat nama untuk pemeriksaan perkabelan secara visual tanpa berspekulasi. Kepala dan bodi sakelar dapat diganti tanpa perkabelan ulang  
  • Perangkat E50 dapat dipesan dalam komponen terpisah atau sebagai sakelar rakitan lengkap   
  • Kontak bubungan arus 600 V dan aksi pembersihan menjamin kontinuitas bahkan pada sirkuit level logis   
  • Posisi kepala empat arah dengan kunci   
  • Pra-pergerakan standar 5° dan total pergerakan 90°   
  • Tersedia lampu indikator LED 24–120 Vac/Vdc dan neon 120 Vac   
  • Kepala putar mencakup konvertibel lapangan CW, CCW, atau keduanya, tanpa alat khusus   
  • Tersedia wadah konektor pin epoksi atau konektor pin pigtail  

Ada Eaton di balik terpenuhinya kebutuhan vital

Uji yang Terbaik!

Tidak yakin solusi sensor dan limit switch yang mana dari Eaton yang tepat untuk Anda? Anda dapat meminta sampel sensor Eaton GRATIS untuk mengujinya dengan aplikasi mesin Anda. Ahli Eaton akan siap membantu Anda dalam memilih produk dengan memberikan panduan teknis agar Anda dapat memilih sensor yang tepat sesuai kebutuhan.

Siap memesan?

Gunakan alat TEMUKAN DISTRIBUTOR kami untuk menemukan distributor terdekat.
Spesifikasi

Spesifikasi produk

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close