KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Sensor dan limit switch

Sensor jarak induktif limit switch nonlogam versi E55 NEMA

Dapatkan sensor yang kuat

Sensor jarak induktif bergaya limit switch nonlogam versi E55 dari Eaton merupakan perangkat dengan jangkauan panjang yang didesain sebagai pengganti langsung untuk limit switch mekanis. Kepala sensor dirakit di pabrik dan menghadirkan kemampuan sensor terbaik sekaligus dapat disesuaikan di lapangan ke salah satu dari empat posisi sensor. Produk ini juga dilengkapi rumahan PBT yang kuat sehingga tahan terhadap pembersihan bertekanan tinggi dan bahan kimia yang menyebabkan karat.

Fitur utama sensor jarak induktif limit switch nonmetal versi E55 NEMA

  • Rumahan nonlogam dengan sifat antikarat yang sangat baik
  • Bentuk dan pemasangan serupa dengan limit switch standar untuk kemudahan penyesuaian
  • Kepala sensor dilengkapi dengan lima posisi sensor (atas dan keempat sisi) yang mudah diubah di lapangan
  • Jangkauan sensor panjang hingga 40 mm

Ada Eaton di balik terpenuhinya kebutuhan vital

Temukan Produk yang Paling Sesuai!

Tidak yakin apakah solusi sensor dan limit switch Eaton tepat untuk Anda? Anda dapat meminta sampel sensor Eaton GRATIS untuk mengujinya pada mesin Anda. Ahli Eaton siap membantu Anda memilih produk dan menyediakan panduan teknis agar Anda dapat memilih sensor yang sesuai dengan kebutuhan.

Siap memesan?

Alat TEMUKAN DISTRIBUTOR untuk menemukan distributor terdekat.
Spesifikasi

Panduan Pemilihan Produk

 

Sensor Bergaya Limit Switch dengan Rumahan Nonlogam versi E55
 

Penggunaan

Lini produksi pengolahan makanan dan lingkungan pembersihan bertekanan tinggi
 

Fitur Produk

  • 5 posisi kepala yang dapat dipasang di atas atau di salah satu dari keempat sisi 
  • Jangkauan sensor panjang hingga 40 mm 
  • Output NO atau NC 
  • Tegangan AC 
  • Rumahan berbahan resin PBT yang kuat
     

Data dan Spesifikasi Teknis

  • Rating arus— AC: 400 mA 
  • Rating enclosure— NEMA 4, 4X, 6, 12, 13 IEC IP67 
  • Konstruksi— resin PBT
     

Sertifikasi

  • CE
  • Patuh RoHS
Tautan Unduh
X
Download Close