KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Sensor dan limit switch

Sensor jarak induktif nonlogam tubular versi E55

Dapatkan sensor yang kuat

Sensor induktif proximity nonlogam tubular versi E55 memiliki konstruksi berbahan plastik PBT antikarat. Sangat cocok untuk penggunaan pembersihan seperti yang diterapkan di pabrik pengolahan makanan. Tersedia dalam diameter 12 mm, 18 mm, dan 30 mm, dengan shield dan tanpa shield. Unit dengan shield dapat ditempelkan ke permukaan logam.

Fitur utama sensor jarak induktif nonlogam tubular versi E55

  • Tersedia model yang beroperasi pada daya AC dua kabel atau daya DC tiga kabel
  • Indikator LED output merupakan fitur standar di semua model
  • Housing tubular dan berulir dalam tiga pilihan diameter memudahkan integrasi dengan penggunaan yang baru maupun yang sudah ada
  • Konstruksi nonlogam dengan sifat antikarat yang sangat baik

Ada Eaton di balik terpenuhinya kebutuhan vital

Temukan Produk yang Paling Sesuai!

Tidak yakin apakah solusi sensor dan limit switch Eaton tepat untuk Anda? Anda dapat meminta sampel sensor Eaton GRATIS untuk mengujinya pada mesin Anda. Ahli Eaton siap membantu Anda memilih produk dan menyediakan panduan teknis agar Anda dapat memilih sensor yang sesuai dengan kebutuhan.

Siap memesan?

Gunakan alat TEMUKAN DISTRIBUTOR kami untuk menemukan distributor terdekat.
Spesifikasi

Panduan Pemilihan Produk

 

Housing Nonlogam dan Tubular 


Penggunaan

Lini produksi pengolahan makanan dan lingkungan pembersihan bertekanan tinggi
 

Fitur Produk

  • Sensor dengan shield dan tanpa shield berdiameter 12, 18, dan 30 mm 
  • Output NO atau NC 
  • Tegangan AC dan DC
  • Housing berbahan plastik ABS yang kuat 
  • LED output di semua model
     

Data dan Spesifikasi Teknis

  • Rating arus—AC: 150 mA DC: 200 mA 
  • Rating enclosure—NEMA 3, 3S, 4, 4X, 13 IEC IP66 
  • Konstruksi—plastik ABS
     

Sertifikasi

  • CE 
  • Patuh RoHS
Tautan Unduh
X
Download Close