KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Sensor dan limit switch

Sensor jarak induktif programmable versi E59 iProx

Dapatkan sensor yang kuat

Sensor yang unik, dapat disesuaikan, dan dapat diprogram di lapangan ini menggunakan teknologi eksklusif SmartSense—termasuk mikroprosesor bawaan—untuk melakukan fungsi sensor khusus dengan jangkauan yang lebih jauh. Kemampuan ini mencakup atribut yang dapat diprogram, antara lain, jangkauan sensor, jenis output, jenis kontak, waktu respons, dan kekebalan derau. Di pasaran, tidak ada sensor lain yang menawarkan kemampuan pemrograman sevariatif ini. 

Fitur utama sensor jarak induktif programmable versi E59 iProx

  • Teknologi eksklusif SmartSense menjalankan sensor pita, sensor posisi, dan penolakan latar belakang, serta menyesuaikan jangkauan sensor
  • Dengan desain yang kokoh, perangkat ini dapat digunakan pada suhu atau di lingkungan ekstrem serta dalam pembersihan bertekanan tinggi
  • Kekebalan derau 20 V per meter mencegah masalah yang disebabkan oleh derau listrik
  • Output dengan konfigurasi otomatis langsung mendeteksi konfigurasi perkabelan sensor dan mengubah mode sensor menjadi NPN atau PNP sesuai kebutuhan
  • Indikator LED output dua warna dengan sudut 360 derajat mempermudah pengamatan dan pemecahan masalah pada mesin
  • Dengan fitur pemrograman bawaan yang unik, jangkauan dapat disesuaikan dan unit dapat diatur untuk menjalankan sensor pita atau penolakan latar belakang logam
  • Alat pemrograman yang simpel tapi kuat, serta perangkat lunak  iProx yang makin disempurnakan untuk Microsoft Windows dan perangkat seluler Windows membuat kustomisasi sensor iProx makin mudah
  • Setelah program custom iProx dikembangkan oleh teknisi kontrol, sensor dapat diprogram di pabrik Eaton. Maka, sensor tersebut tiba setelah dikonfigurasi ulang tepat seperti spesifikasi yang diminta oleh OEM.

Ada Eaton di balik terpenuhinya kebutuhan vital

Temukan Produk yang Paling Sesuai!

Tidak yakin apakah solusi sensor dan limit switch Eaton tepat untuk Anda? Anda dapat meminta sampel sensor Eaton GRATIS untuk mengujinya pada mesin Anda. Ahli Eaton siap membantu Anda memilih produk dan menyediakan panduan teknis agar Anda dapat memilih sensor yang sesuai dengan kebutuhan.

Siap memesan?

Gunakan alat TEMUKAN DISTRIBUTOR kami untuk menemukan distributor terdekat.
Spesifikasi

Panduan Pemilihan Produk

 

iProx

Penggunaan

Otomotif, peralatan mesin, penanganan material yang mengedepankan kinerja sensor terbaik dan konsolidasi inventaris
 

Fitur Produk

  • Teknologi konfigurasi otomatis langsung mendeteksi koneksi sinking (NPN) atau sourcing (PNP) dan mengubah sensor sesuai keperluan, tanpa intervensi pengguna 
  • Opsi kabel pemrograman komputer dan ProxView dan perangkat lunak konfigurasi berbasis Windows akan memudahkan untuk menyesuaikan sensor 
  • Buat kloning sensor untuk menyerupai karakteristik lebih dari 4.800 model pesaing, atau konfigurasikan sesuai kebutuhan penggunaan tertentu 
  • Fitur-fitur canggih yang dapat diprogram, antara lain, output ganda, penundaan output, deteksi kecepatan, dll.
     

Data dan Spesifikasi Teknis

  • Rating arus— AC: 250 mA DC: 300 mA
  • Rating enclosure—NEMA® 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 IEC IP67, IP69K
  • Konstruksi— Baja tahan karat
     

Sertifikasi

  • Terdaftar di UL®, E166051 
  • Teruji UL sesuai standar keselamatan Kanada 
  • CE 
  • Patuh RoHS 

 

Tautan Unduh
X
Download Close