Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Adattatore per sbarre, 3p, per NZM1, 160A, UL508
| Nome prodotto |
adattatore per interruttore automatico scatolato Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
104554
|
| EAN |
4015081043729
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.81 kg
|
| Conformità |
UL CSA09 (refer to approbation report)
CSA-C22.2 No. 14 UL508A CE marking RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number DIHS, DIHS7)
North America (UL listed, CSA certified) CSA (Class No. 3211-37) CSA (File No. 236217) UL (File No. E140305) |
| Codice modello |
NZM1-XAD160
|
| Caratteristiche |
Autoestinguente ai sensi di UL 94
|
| Funzioni |
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Adattatore componente per interruttori automatici e sezionatori Adattatori per sbarre per interruttori NZM |
| Adatto per |
Montaggio a vista su sistema a sbarre di rame piatto 12 - 30 x 5 - 10, profilo a doppia e tripla T
|
| Utilizzato con |
N(S)1
PN1 NZM1 In questo circuito, sono richieste sistema 60-mm Adattatori per sbarre per interruttori NZM Sistema Compact |
| Corrente nominale |
160 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
11.3 W
|
| Resistenza alla temperatura |
Fino a 120 °C
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 200
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Altro
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
160A
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Larghezza adattatore |
92 mm
|
| Larghezza adattatore per sbarre collettrici |
92 mm
|
| Distanza busbar |
60 mm
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Grado di protezione |
In questo circuito, sono richieste
|
| Configurazione guida DIN |
Nessuno
|
| Larghezza guida |
30 mm
|