Cavo Eaton DX per convertitori di frequenza (3 m, RJ45/RJ45)
| Nome prodotto |
Cavo di collegamento DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
169139
|
| EAN |
4015081656189
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN61800-5
UL CSA-C22.2 No. 14 UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E172143 |
| Codice modello |
DX-CBL-RJ45-3M0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Cavi
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
cavo patch con connettori RJ45, 8 poli
|
| Utilizzato con |
DB1
DA1 DC1 DE1 |