Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186119

Eaton Moeller® series C22 Interruttore di commutazione, con maniglia, permanente, 1 NA, cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, 1 m, 2 posizioni, Anello frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
186119
EAN
4015081816200
Lunghezza/profondità del prodotto
1076 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.059 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-1
CE
UL
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Codice modello
C22-WRK-K10-P5

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Diametro attuatore
4.7 mm
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Ritentivo
Tipo attuatore
Leva
Numero di posizioni dell’interruttore

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 17.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: Contatto N/O
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con maniglia
M12A
Comando tradizionale
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Dotato di:
Ghiera frontale

Informazioni generali

Lunghezza cavo
1 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli
Grado di protezione
IP65, posteriore
IP66
NEMA Altro
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Angolo di commutazione
60 °
Coppia di serraggio
1 Nm, connettore
2 Nm, Ghiera filettata
Tipo
Attuatore selettore

Esporta le caratteristiche del prodotto