Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216395
M22-T-D

Capsula protettiva chiave Eaton Moeller® series M22, per pulsante + indicatore luminoso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Membrana di protezione M22
Sigla catalogo
216395
EAN
4015082163952
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
33 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
M22-T-D

Attuatore

Caratteristiche
Trasparente

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
NEMA 4x
NEMA 3R
NEMA 13
Modello
piatto
Utilizzato con
M22(S)-D…
M22(S)-L…
C22(S)-D…
C22(S)-L…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.