Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 250V, 40A
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
40SRC250
|
| EAN |
5027590480574
|
| UPC |
051712565523
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75.5 mm
|
| Altezza prodotto |
20.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
20.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.453592 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
Non applicabile
|
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Tensione nominale |
250 V
|