Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9SX6KIRT

Eaton 9SX UPS, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: cablato, Uscite: (8) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 3U

General specifications

Nome prodotto
UPS Eaton 9SX
Sigla catalogo
9SX6KIRT
UPC
743172039354
Lunghezza/profondità del prodotto
68.5 cm
Altezza prodotto
13 cm
Larghezza prodotto
44 cm
Peso prodotto
48 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Additional information

Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Contenuto della confezione
  • UPS
  • (2) Cavi di uscita IEC-IEC
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) Supporti per il montaggio Tower
  • (2) staffe per il montaggio da 19'
  • (2) Kit di montaggio rack
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Istruzioni per la sicurezza
  • Guida rapida
Fase (uscita)
1
Bypass interno
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Grado di efficienza al massimo carico
94
Kit di montaggio rack
Fase (ingresso)
1
Alimentazione hot swap
No

Battery

Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Grafico runtime
Sostituzione batteria
Batterie interne hot-swap e moduli batteria incorporati (EBM)
Quantità della Batteria
15
Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall'utente)
  • Test automatico della batteria
  • Protezione contro le scariche profonde
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Classificazione batteria
12 V / 5 Ah
Capacità batteria estesa

Communication

Include scheda di rete
No
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini morsettiera per On / Off remoto
  • Mini-morsettiera per spegnimento remoto
  • Contatti puliti (4 uscite, relè, DB9)
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Contatto di commutazione privo di potenziale
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altro

Electrical input

Connessione di ingresso
Collegamento diretto/Fisso
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Fattore di potenza in ingresso
>,99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (100-276 V con declassamento)
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz

Electrical output

Presa
(8) C13, (2) C19, cablato
Tensione
230 V
Potenza
5400 W
Fattore potenza uscita
0,9
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
2
Tipo di alimentazione
1
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
6000 VA

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<45 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Umidità relativa
0-95% senza condensa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.