SPZT123-300/3+NPE-H-S-OS. Scaricatori da fulmine e di sovratensione per sistema a sbarre da 40 mm, TN-S/TT, 3P, 12,5 kA (10/350)µs, classe I+II+III/tipo 1+2+3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - SPZT123 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
|
| Sigla catalogo |
EP-501042
|
| EAN |
9010653032748
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
102.3 mm
|
| Altezza prodotto |
238.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.633 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
SPZT123-300/3+NPE-H-S-OS
|
| Caratteristiche |
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione
|
| Energia specifica (W/R) |
39 kJ/Ohm
|
| Categoria di prova |
Tipo 1 e 2 e 3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Tensione continua, AC - max |
300 V
|
| Capacità di estinzione della corrente seguente |
0.1 kA
|
| Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs) |
12.5 kA
|
| Tensione nominale AC |
240 V
|
| Livello di protezione tensione |
1.5 KV
|
| Carcassa |
2 UM
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzioni |
effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale
|
| Metodo di montaggio |
Sbarra di collegamento
|
| Segnalazioni sul dispositivo |
Ottica
|
| Dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile) - max |
160 A
|
| Dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in serie (fusibile) - max |
160 A
|
| Livello di protezione tensione (L-N) |
1.5 KV
|
| Livello di protezione tensione (N-PE) |
1.5 KV
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo di configurazione sistema |
TN-S
TT |