| Nome prodotto |
Apparecchio di illuminazione di emergenza NexiTech LED CPS di Eaton
|
| Sigla catalogo |
NEXI250-CGS-IP
|
| EAN |
3660191603113
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
308 mm
|
| Altezza prodotto |
53 mm
|
| Larghezza prodotto |
125 mm
|
| Peso prodotto |
0.45 kg
|
| Conformità |
EN
|
| Certificazione/i |
EN 1838
|
| Qualità batteria |
Altro
|
| Classe di protezione |
II
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
True
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Con fonte luminosa |
Yes
|
| Supporto lampada |
Altro
|
| Tipo di indicatore |
su un lato/due lati
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Tipo di tensione |
CC
|
| Fattore di potenza |
0.55
|
| Impianto elettrico |
Circuito continuo/Circuito d’emergenza
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
No
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Sezione trasversale del conduttore |
2.5
|
| Tipo connessione |
Collegamento a innesto
|
| Alimentazione di sistema max |
4.2 W
|
| Vita utile stimata L80/B50 a 25 °C |
1388888 hour
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
Con cablaggio passante incluso
|
| Tensione nominale AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale AC - min |
220 V
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max |
40 °C
|
| Adatto per la commutazione in standby |
No
|
| Adatto per circuito continuo |
No
|
| Numero RAL alloggiamento (simile) |
9003
|
| Metodo di montaggio |
montaggio esterno/incassato
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Materiale di rivestimento |
Plastica, trasparente
|
| Tipo etichettatura |
Foglio/pannello a inserto
|
| Pittogramma incluso |
No
|
| Lunghezza interna |
110 mm
|
| Larghezza interna |
290 mm
|
| Altezza/profondità interna |
40 mm
|
| Numero di poli (in cifre) |
2
|
| Resistenza agli impatti |
IK07
|
| Temperatura di colore - max |
5053 K
|
| Temperatura di colore - min |
5053 K
|
| Distributore luce |
Riflettore
|
| Funzione |
Illuminazione/Segnalazione di sicurezza
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
No
|
| Numero di teste illuminanti |
29
|
| Visibilità |
20 m
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Con comando a distanza |
No
|
| Emissione di luce costante (CLO) |
No
|
| Unità di controllo intercambiabile |
No
|
| Sistema di monitoraggio funzione di emergenza |
Altri
|
| Sistema di alimentazione di emergenza |
Centrale (batteria centralizzata)
|
| Sezione del conduttore collegabile - min |
0.5 mm²
|
| Flusso luminoso in modalità di emergenza |
250 lm
|
| Sezione del conduttore collegabile - max |
2.5 mm²
|