ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
サーキットブレーカー

サーキットブレーカ NZM

NZMポートフォリオは、世界中のパネルメーカーや機械OEMに最適な、世界的に評価されたソリューションを提供しており、サーキットブレーカ、アクセサリ、IECスイッチディスコネクタの幅広い製品が用意されています。  モータ、発電機、変圧器、その他の機器の配電および保護用の熱磁気式および電子式トリップユニット(20~1600A)。

また、メガソーラー級の太陽光発電システムで使用できるDC1500V 対応の直流高電圧回路用負荷開閉器や、より大型化する産業・公共用太陽光発電設備や発電プラントに最適なMCCBブレーカー( DC750V、DC1500V)もラインナップ。

世界中での認定:
IEC/UL/CSA/CCC
カスタマイズ:
アクセサリ一式

コンパクトなNZMシリーズサーキットブレーカ

サーキットブレーカNZMの主な機能

  • 20~1600Aの定格を持つ4つのフレームサイズのコンパクトなブレーカ
  • スイッチング容量は最大150 kA、動作電圧は最大690V
  • アクセサリの一覧と、複数の設置および接続オプション
  • IEC、UL、CSA、CCCなどの世界的な認証を取得可能
  • 熱磁気および電子トリッピング技術を搭載。データロギング機能を備えたオンボード診断オプションも用意されており、ハードウェアを追加することなく重要な回路をモニタリング可能
  • ディスクリートリレー出力を、70%、100%、120%の高負荷警告に使用可能
Core Features Icon

世界中のパネルメーカーや機械OEMに最適

イートンのNZMシリーズモールドケースサーキットブレーカは、グローバル市場に適しています。選択式LSI電子トリップユニットや、単相感度内蔵のモータ保護など、幅広い保護ユニットを装備しています。

モールドケースサーキットブレーカのポートフォリオ

イートンは、多様な産業や条件下で使用できるようにデザインされた、さまざまなモールドケースサーキットブレーカを製造しています。MCCBポートフォリオをご覧ください。
仕様
ダウンロードリンク
X
Download Close