資料をダウンロードする () の 20
MCCBs - Power Defense Highlighted

モールドケースサーキットブレーカ - MCCB

信頼性と安全性に優れた回路保護を実現

イートンの豊富なサーキットブレーカ(MCCB)のポートフォリオは、世界中のさまざまな業界で安全性と信頼性を発揮しています。

代替エネルギー、商業、産業、鉱業、軍事用途において導体を過負荷やショートから保護しようとするとき、当社のサーキットブレーカは、類のない回路保護機能を発揮します。 

これらのサーキットブレーカは、分電盤、配電盤、モーターコントロールセンター、制御盤、コンビネーションスタータ、個別エンクロージャ、バスダクトプラグインユニットに適用されます。 イートンが取り揃える10~3000 Aのサーキットブレーカの中からお選びください。

電源保護用サーキットブレーカのご紹介

当社で最も技術的に進化した、世界中で評価されているサーキットブレーカです。保護 ● 接続 ● グローバル

イートンのサーキットブレーカポートフォリオ

イートンは、広範なサーキットブレーカポートフォリオを提供しています。

イートンのサーキットブレーカは、さまざまな業界や用途に対応する電気および機械系OEM製品用に設計されています。これらの実績ある設計には最新のイノベーションと信頼性が組み込まれており、1920年代にサーキットブレーカが登場して以来の当社の特長となっています。

以下のサーキットブレーカポートフォリオをご覧ください。

Operators in power station control room
サーキットブレーカ - 重要なシステムを保護します

電源保護用サーキットブレーカ

電源保護用サーキットブレーカは、設置面積が小さいため世界中で高く評価されています。 通信用の電子制御式トリップユニットとデータ生成機能を持つこの製品は、施設のパフォーマンスを最適化するうえで役立ちます。

電流定格:15 A~2500 A

極数:単極、2極、3極、4極(0% N、60% N、100% N)

電圧定格:240 VAC、415 VAC、440 VAC、480 VAC、525 VAC、600 VAC、690 VAC、125 VDC、250 VDC

Cシリーズサーキットブレーカ

Cシリーズサーキットブレーカ は、1980年代に導入され、イートンのパネルボード、スイッチボード、モータコントロールセンター、バスウェイ用途に広く利用されています。熱磁気、電子トリッピング、磁気のみのスイッチなど、さまざまなタイプのトリップユニットから最適なものをお選びください。

電流定格:10A~2500 A 

局数: 単極、2極、3極、4極(0% N、50% N、 100% N)

電圧定格:  240 VAC、415 VAC、440 VAC、480 VAC、525 VAC、600 VAC、690 VAC、125 VDC、250 VDC

 

Gシリーズサーキットブレーカ

イートンのGシリーズサーキットブレーカは、高速の「ブローオープン」動作により優れたサーキットブレーカ性能を発揮します。世界中で評価されているこのプラットフォームは、現場での設定が容易であり、小さな設置面積で高い遮断定格を実現します。

電流定格: 15 A~2500 A

局数: 単極、2極、3極、4極(0% N、50% N、 100% N)

電圧定格:  240 VAC、415 VAC、440 VAC、480 VAC、525 VAC、600 VAC、690 VAC、125 VDC、250 VDC

PVガード/ソーラーサーキットブレーカ

イートンのDCおよびPVガードサーキットブレーカは、最高の性能要件に対応するように設計されています。また、さまざまな現場の仕様に適合するように多数のアクセサリが用意されています。 今日のDCサーキットブレーカは、太陽光発電、電気自動車の充電ステーション、バッテリーストレージ、UPSシステム、さらには商用および産業用DC配電システムなど、幅広い用途で使用されています。

電流定格: 30A~600A

局数: 3極、4極

電圧定格: 600 VDC~1000 VDC

イートンのサーキットブレーカNZM

イートンのNZMポートフォリオは、幅広いサーキットブレーカやアクセサリ、IECスイッチディスコネクタとともに、世界的に評価の高いソリューションを提供しています。世界中のパネルメーカーや機械OEMに、最適なソリューションとなるはずです。

電流定格: 15 A~1600A

局数:  単局、3極、4極

電圧定格:  240 VAC、415 VAC、440 VAC、480 VAC、600 VAC、690 VAC、125 VDC、250 VDC、600 VDC、1000 VDC、1500 VDC

エンジン発電機用サーキットブレーカ

イートンのエンジン発電機用サーキットブレーカは、カスタムデザインで設置面積が小さいため、ユーザーに重宝されています。このサーキットブレーカは、発電機のみならず、低い遮断電流が一般的なポータブルおよび一時的な電源用途専用に開発されたものです。 

電流定格:  15 A~1200A

電圧定格:240 VAC、480 VAC、600VAC

サーキットブレーカのタイプ:  FG、KG、LG、NG、VG

E2 マイニングサーキットブレーカ

Eaton E2マイニングサーキットブレーカは、より質の高い体験と安全な作業環境を提供します。過酷で危険な環境に対応する堅牢な設計とテストで実証済みの信頼性により、E2マイニングサーキットブレーカは、坑内の理想的なブレーカとなっています。マイニングサーキットブレーカは、MSHAによって定められたすべてのサイズのトレーリングケーブルを保護します。

電流定格: 3A~2000A

局数:2極、3極 

電圧定格: 240 VAC、480 VAC、600 VAC、1000 VAC、1200 VAC、250 VDC

海軍および船舶向けサーキットブレーカ

海軍および船舶向けサーキットブレーカは、耐火性と耐湿性を備え、耐振動試験と耐腐食試験でもその性能が実証されています。耐衝撃性も備え、現場でのカスタマイズや取り付けも簡単であることから、ユーザーの高い評価を得ています。これらのサーキットブレーカは、米海軍MIL QPLまたは船舶の仕様に適合しています。

電流定格: 5A = 800A

局数: 単極、2極、3極

電圧定格: 1125 VAC、500 VAC、125 VDC、250 VDC

汎用DCサーキットブレーカ

イートンのDCブレーカシリーズは、最高の性能要件に対応するように設計され、 さまざまな現場の仕様に適合するように 数多くのアクセサリが用意されています。 現在の直流用途は、 太陽光発電、電気自動車の充電ステーション、 バッテリーストレージ、UPSシステム、さらには商用および産業用DC配電システム などに拡大しています。

電流定格:15 A~3000A

局数:単極、2極、3極、4極

電圧定格: 125 VDC、250 VDC、500 VDC、600 VDC、750 VDC

モールドケースサーキットブレーカのpdf版カタログをご希望ですか?

カタログをダウンロードしてご利用ください。

業界に適したサーキットブレーカを選択しましょう。

次の表を参考にして、プロジェクトに適したサーキットブレーカをお探しください。

 

サーキットブレーカ

業界

DCおよびPVガード E2マイニング エンジン発電機 海軍および船舶 NZM 電源保護 Cシリーズ Gシリーズ
建設           X X X
商用オフィスおよび多目的           X X X
データセンター X         X X X
発電     X          
医療           X X X
産業および倉庫           X    
マシンソリューション         X X    
船舶       X X      
鉱業、金属、鉱物   X       X    
石油/ガス           X X X
再生可能エネルギー X       X X    
太陽光発電 X       X X    
送電および配電           X    
ユーティリティ           X    
水/廃水           X X X
風力発電         X X    

サーキットブレーカの代表的な用途

  • 工作機械の制御パネルとモータコントロールセンター
    アクセサリなど、これらの機器要件に合わせて設計されています。
  • 分電盤
    主回路と分岐回線の保護装置として使用されます。最大1200 Aの電流から主回路と分岐回線を保護するために、配電システムのフィーダーピラーが用意されています。
  • 配電盤
    配電システム内で、最大2500 Aの電流から主回路と分岐回線を保護します。
  • バスバートランキングタップオフ
    バスバートランキングタップオフ内で回路を保護します。
  • 個々の筐体
    お客様固有の要件を満たすために、完全に筐体内に組み付けられています。
  • 追加アプリケーション
    鉱業やその他の用途で安全な装置制御と保護を実現するために、各イートンフレームの特別バージョンが用意されています。詳細については、イートンの代理店または販売店にお問い合わせください。
Typical-MCCB-Applications.png