資料をダウンロードする () の 20
ヒューマンマシンインターフェイス (HMI)

XV300 HMI PLC

Eaton MoellerシリーズXV300 タッチパネルは、スマートフォンやタブレットの直感的な操作インターフェースをベースにした、モダンなデザインと使いやすさを特長としています。このデバイスは、HMI制御パネルとして使用することも、オプションで統合PLC機能と併用することもできます。高性能なグラフィックスプロセッサとの組み合わせることで高いシステム性能を発揮し、最新の基準に沿ったユーザーインターフェースの設計が可能になります。これにより、画面をすばやく変更したり、映像や Webコンテンツなどのマルチメディア要素を統合したりできます。
PLC機能は、CODESYSバージョン2または3を使用してプログラミングできます。直感的なGalileo視覚化ソフトウェアにより、ユーザーインターフェースが簡単に作成できます。また、CODESYSを介して視覚化を実装することもできます。

高い性能:
ARM Cortex A9 800 MHz
マイクロプロセッサ
最大限の柔軟性:
5インチ、7インチ、
10インチ、12インチ、
および 15インチの
ディスプレイ
包括的な保護:
IP65(前面側)、
IP20(背面側)

主要機能

  • 静電容量式マルチタッチディスプレイ
  • 縦向きモードまたは横向きモードで使用可能
  • ARM Cortex A9 800 MHzマイクロプロセッサ
  • Ethernetインターフェース(1つまたは2つ)
  • オプションのSmartWire-DTおよびProfibus-DPインターフェース
  • 標準のHMIとして、または追加のPLC機能に使用可能
  • 7インチおよび10インチデバイスのDNV-GL船舶規格承認

XV-303

PCT(投影型静電容量式タッチ)技術を採用したXV-303デバイスは、前面取り付け用に設計されています。マルチタッチ機能により、複数の指や両手で直感的に操作できます。最新のタッチパッドやスマートフォンと同様に、2本の指でズームやスクロールができます。高精度のセンサーにより、誤操作や機械の誤始動を防止し、システムの安全性を高めます。このデバイスには、強化ガラス製の反射防止スクリーンが採用されており、お手入れも簡単です。7インチ、10インチ、および15インチのディスプレイ(アスペクト比16:9のバージョンを含む)をご用意しています。

XV-313

XV-313デバイスは背面取り付け用に設計されています。このパネルは制御コンソールと同一平面で重なっており、現代的な設計要件に沿った平らでエッジのない表面になっています。XV303と同様に、静電容量式のマルチタッチディスプレイが最新のユーザーインターフェース(ジェスチャー制御)の実装をサポートしています。7インチおよび 10インチのディスプレイ(アスペクト比16:9のバージョンを含む)をご用意しています。

XV-363

XV363は、前面取り付け用の赤外線タッチパネルです。金属製ハウジングと、反射防止コーティングが施されたラミネート加工の安全ガラス製スクリーンが付属しており、特に過酷な環境での使用に最適です。5.7インチ、10インチ、および12インチのディスプレイ(アスペクト比4:3)をご用意しています。デバイスの寸法は、XV400シリーズの寸法と同じです。

GALILEO視覚化ソフトウェア

直感的なGALILEO視覚化ソフトウェアにより、XV制御デバイスの機能がさらに強化されます。たとえば、GALILEO WebVisu機能が有効になっている場合は、モバイルデバイスからXV300の視覚化ソフトウェアに遠隔でアクセスすることもできます。

SmartWire-DTを搭載

XV300シリーズは、SmartWire-DT通信システムをサポートしています。その結果、柔軟な自動化ソリューションにデバイスを組み込むことが容易になり、従来の配線よりも少ないコンポーネントで済み、作業も減ります。SmartWire-DTは、通信とI/Oレベルを制御、ディスプレイ、およびスイッチングデバイスに直接統合できるため、創造的かつ経済的なソリューションの新たな可能性を開きます。

CODESYSによるプログラミング

オプションのCODESYSベースのPLC機能を用いると、効率的なHMI PLCコンビネーションの実装により、高性能で包括的なプログラミング機能を構築できます。XV300パネルは、XSOFT-CODESYSバージョン2またはバージョン3のどちらかで構成できます。これにより、将来にわたり既存のプログラムを使用していけることになり、安心することができます。また、お客様のご都合に合わせて最新のツールを使用し、新しい設計を実装することもできます。

Eaton Moellerシリーズ ― 100年の実績

モータの始動、制御、保護について100年以上の経験を持つイートンのMoellerシリーズは、エネルギーの信頼性、効率性、安全性、持続可能性の向上を支援する実績ある製品ポートフォリオをご提供します。
ダウンロードリンク
X
Download Close