イートンの CI絶縁ケースシステムは IEC/EN 61439-2 に準拠したマルチボックスタイプの低電圧開閉制御装置です。ポリカーボネート製で、1600 Aまでの用途向けに、腐食保護を含む最も厳しい要件を満たすように設計されています。これらの完全絶縁配電エンクロージャは、IP65等級の保護を提供し、塵、湿気、水などのほぼすべてのタイプの環境影響に耐えることができます。
最も厳しい要求を満たす安全な電力供給をします。
配電に関する要求は常に高まっています。イートンの製品はこれらの要求に対する答えであるだけでなく, 顧客のために最高の信頼性と柔軟性を提供します。
IEC/EN 61439-2に準拠した低電圧開閉制御装置 |
IEC/EN 62208に準拠した低電圧開閉制御装置用の絶縁ケース |
保護等級:IP65 |
衝撃試験:IK10(側壁とインサートナットはIK9) |
耐薬品性:酸<10%、鉱油、アルコール、ガソリン、グリース、食塩水 |
IEC 62208に準拠したグローワイヤー試験:基材 960 °C、カバー 850 °C、バスバー支持部 960 °C、バリア 650 °C |
UL94に準拠した難燃性等級:ベース V-1、カバー V-2 |
耐腐食性:IEC 60068-2-30に準拠した高温多湿サイクル試験、IEC 60068-2-11に準拠した塩水噴霧試験で検証済 |
紫外線に対する耐性:ISO 4892-2に規定される耐性、500時間 |
感電に対する保護:保護等級2、完全絶縁型 |
誘電特性:定格絶縁電圧 Ui = 1000 VAC / 1500 VDC |
MCCBを用いた場合の短絡耐量:定格条件付短絡電流Icc=max. 50kA |
主バスバーシステムの定格短時間耐電流Icw = max. 50kA / 1秒 |
ベース:ガラス繊維強化ポリカーボネート、カバー:非強化ポリカーボネート |
ベースカラー:RAL7035、カバーカラー:透明スモークグレーまたは不透明 |
その他の技術的な詳細については、PDFカタログをご覧ください。 |