ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20

PSL薄型電源

イートンの PSL汎用電源は、単相、薄型で、標準 DIN レールにマウントすることができます。電源は、IEC クラス II 二重絶縁保護を提供します。これはアース接続が不要で、低漏れ電流と長寿命をもたらすことを意味します。PSL電源は、ホームオートメーション、パネルショップ、食品・飲料、HVACアプリケーション、通信ネットワーク、センサーなどの小型キャビネットで使用できるように設計されています。

主要機能

  • IEC Class IIの二重絶縁保護でアース接続不要、低漏れ電流と長寿命化を実現
  • 90~264Vacの汎用入力電圧範囲と-25℃~71℃の広い温度範囲で80%以上の効率で提供可能
  • PSL薄型電源は、IEC/EN/cULus 60950-1 情報通信技術規格を含む多くの安全規格の認証が取得済
  • 技術情報装置(ITE)、UL 508産業用制御機器(ICE)、CSA 22.2の認定が取得済み
  • 環境保護に関するRoHS指令2011/65/EUに完全準拠
  • NECクラス2およびLPS(Limited Power Source)の認証取得済

電源のサイズと選び方

仕様

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close