資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

ハイパースケールの課題を軽減する

お客様のビジネスの成功は、継続的な稼働時間を維持しながら、迅速かつコスト効率の高い拡張性にかかっています。高密度の要求に対処するには、柔軟で信頼性の高いソリューションが必要です。 

柔軟性の高いハイパフォーマンスコンピューティングを実現

今日のハイパースケールデータセンター事業者は、増え続ける課題に直面しています。急激に増加するデータ量に対応するためには、クリーンな電力の継続的な供給だけでなく、柔軟でスケーラブルで信頼性の高いソリューションを迅速に導入する能力が必要です。 

重要な高密度アプリケーションをサポートするように設計された包括的な製品群により、当社は比類のない専門知識とサービスと、最も技術的に高度な製品ポートフォリオを組み合わせます。ビッグデータ環境に最適な当社のUPSシステムは、かつてないパフォーマンス、信頼性、スケーラビリティ、より小さなフットプリントで高まる電力要件に対応し、クラウドコンピューティング、エッジコンピューティング、サービスとしてのプラットフォーム、およびサービスとしてのソフトウェアモデルのニーズを満たします。

データセンターラックの前のメガネをかけた男性

スケーラビリティとスピードで変わりつつある需要に対応

私たちはビルドサイクルの長期化は許されないことを知っています。電力管理システムは、成長が容量を上回るのを防ぐために、迅速、簡単、かつコスト効率の高いスケールを備えている必要があります。将来を見据えてデータセンターの電力ソリューションを設計するため、当社のスケーラブルでモジュール式のUPSにより、現在必要なもののみにお金を払い、段階的にビルドできます。実装をさらに迅速化、合理化するために、当社の柔軟なサプライチェーンと、エンジニアリング、テスト、または製造済みの多数のソリューションをご活用になれます。 

常時稼働の安全なデータセンターの設計

電力管理ソリューションにおいて効率性、セキュリティ、可用性などの重要なパラメータを選択する必要はありません。イートンでは、複数の目的のバランスを取りながら総所有コストを削減するデータセンターを設計できます。当社は、業界をリードするソリューションと、その実装とサービスに関する専門知識を提供するだけでなく、サイバーセキュリティにも取り組んでいます。これは、当社が市場に投入するすべてのインテリジェントパワー製品とプラットフォームに組み込まれている「セキュア・バイ・デザイン」の理念によって強調されています。当社のソリューションにより、お客様はより確実、安全、効率的に運用できるようになります。 

アップタイムを最適化しながら持続可能性を実現 

ハイパースケールデータ市場が持続可能性の向上と二酸化炭素排出量の削減に努めるなか、コストのかかるダウンタイムを最小限に抑えながら、これらの目標を資本化できます。当社は、エネルギー効率を促進し、電力使用効率(PUE)の数値を下げるのに役立つ多数のソリューションを提供しています。これには、省エネルギーシステム(ESS)で最大99%の効率を達成できるUPSが含まれます。当社のBrightlayer Data Centersソフトウェアスイートは、予知保全により、効率を強化し、障害を減らすことができる視覚化 を提供します。また、イートンの革新的なEnergyAwareグリッドインタラクティブ技術により、実装した資産を最適化し、追加の収益を得ることもできます。 
  • ナレッジセンター

    情報を知見に変える。ナレッジセンターにアクセスして、導入事例やホワイトペーパーなどを見て、あなたのデータセンターを未来に導いてください。