資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

信頼性と持続可能性に優れたエンタープライズデータセンターの構築

妥協のない信頼性、効率性、持続可能性は、成功するエンタープライズデータセンターの基盤です。最適なソリューションを導入することで、これらの目標を達成し、リスクを軽減します。

信頼性を犠牲にすることなく持続可能性を受け入れる

持続可能性は、今日のエンタープライズデータセンターにとって最大の関心事となっています。規制当局、顧客、株主は、事業者がカーボンフットプリントの削減、エネルギー効率、省電力の証拠を提供するだけでなく、同時に比類のないレベルの信頼性とレジリエンスを維持することを求めています。これらの重要な目標を達成するためには、最適なソリューションとサービスを提供する、信頼できるパートナーが必要です。
当社の革新的な製品は、グリーンデータセンターに貢献し、電力使用効率(PUE)の格付けを下げるだけでなく、最高レベルの稼働時間、信頼性、データ保護を達成し、電力の管理方法を変更し、予期せぬ停電の影響を軽減します。 データセンター内に再生可能エネルギーを統合し、太陽電池、風力タービン、マイクログリッド、バッテリー貯蔵などを通じて、独自のエネルギーを生成、貯蔵、消費します。冗長システムを備えた高効率UPSから業界をリードするデータセンター監視ソフトウェアまで、当社はより持続可能で効率的で経済的な常時稼働の施設の実現を支援します。 
constructing-a-new-software-design-getty-1010593510.jpg

成果を定量化してデータ効率性を実現する

最先端の技術の開発に対する当社のコミットメントにより、効率の向上、コスト削減、総所有コストの最大化を容易にします。省エネルギーシステム(ESS)、省エネルギーシステムプラス、可変モジュール式管理システム(VMMS)など、当社の一連の動作モードにより、UPSの効率を最大99%まで高めます。さらに、Brightlayer Data Centersソフトウェアスイート を使用すると、データセンター環境全体をより効率的に管理できます。また、グリッドインタラクティブなEnergyAwareテクノロジーにより、実装された資産の最適化と追加収益の獲得が容易になります。また、エネルギー使用量パターンの分析、パフォーマンスの検証、回収期間の予測もサポートします。 

簡素化されたデータセンター運営によるリスクの低減

当社の包括的な製品ポートフォリオはシームレスに連携し、リスクの低減、プロジェクトと運用コストの削減、全国的なOEMサービスへのアクセスなど、単一のサプライヤーと連携することの利点を最大限に得られます。バックアップ電源、配電からケーブル管理、ソフトウェアまで、当社のソリューションは、クラウドコンピューティングに基づいた分析を通じて、高品質の電力の信頼性の高いフローを監視・管理し、ラックから列、部屋まで適切な気流管理を確保し、問題が発生したときに解決したり、問題を完全に防止することができます。さらに、イートンは大手の仮想プラットフォーム(VMware、Cisco、NetApp、Citrix、Microsoft、VCE、SimpliVity、EMCなど)と統合しているため、データセンターについて最も革新的で未来志向のソリューションを得ることができます。

安全でセキュアなデータセンターの設計 

今日の無数の脅威からデータセンターシステムを保護するには、多面的なアプローチが必要です。市場で最も包括的な製品ポートフォリオを備えた当社のソリューションは、有害な電源異常、増大しつづけるサイバー脅威、その他運用のダウンタイム、データ損失、機器の損傷、評判の低下を生じさせる可能性のある脅威から、他では得られない保護を提供します。サイバーセキュリティは、イートンの理念である「セキュア・バイ・デザイン」の核として、当社が提供するすべてのインテリジェントパワー製品およびプラットフォームに組み込まれています。当社の取り組みは他にもトレーニング、テクノロジー、ベストプラクティス、業界標準を通じてソリューションのセキュリティを強化するCybersecurity Center of Excellenceによって支えられています。

規模と速度でデータセンターの電力需要に対応

当社は、データセンターの設計を成功させるには、社内および/または市場の進化する要件を満たすために迅速かつ容易に拡張できる電力管理システムが必要であることを理解しています。イートンの専門知識を活用すれば、効率性、信頼性、費用対効果に優れた方法でビジネスを推進させる柔軟なITソリューションを利用して、データセンターを設計できます。当社は、テスト済みおよび既成の幅広いソリューションと、稼働時間に影響を与えることなく簡単に拡張およびアップグレードできるソリューションを通じて、データセンターのインフラを最大限に活用しながら、絶えず変化する要件への対応を支援します。  

woman-working-on-tablet-in-data-center-inspecting-equipment.jpg
  • ナレッジセンター

    情報を知見に変える。ナレッジセンターにアクセスして、導入事例やホワイトペーパーなどを見て、あなたのデータセンターを未来に導いてください。