資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

マルチテナント型データセンターのパフォーマンスを向上させる

マルチテナント型データセンターの顧客のユニークで多様なニーズを満たすには、多面的なアプローチが必要です。信頼性の高いスケーラブルなソリューションで、稼働時間、スペース、データセンターの運営を最大化します。 

コロケーション施設内の複雑さを克服する

コロケーション/MTDCデータセンターは単なる施設ではなく、収益を生み出す製品です。販売するすべてのスペースについて、24時間365日の稼働時間を確保しながら、多様なビジネスモデルに対応し、急速に変化するオンデマンドITアーキテクチャに対応できなければなりません。当社は、最高レベルの信頼性、機敏性、スケーラビリティを提供するソリューションにより、競合他社を凌駕し、市場投入を迅速化できるよう支援できます。
イートンの柔軟なデータセンターソリューションのポートフォリオを組み込むことで、統合システムとして運用できる製品とサービスを獲得し、相互運用性を確保してコストを削減し、リスクを軽減し、より安全な環境を提供します。予測不可能な電力や機器の冷却からテナントの明確な要件への対応まで、当社の製品と専門知識は、マルチテナントおよびコロケーションデータセンターの課題を克服するのに役立ちます。

急速に変化するIT環境をナビゲートする

当社は柔軟でスケーラブルなモジュール式データセンターソリューションにより、設置コストを最小限に抑え、より迅速に市場投入できるよう支援できます。急速な成長と変化を可能にするために、当社のUPSの多くはビルディングブロックのスケーラビリティーのために設計されており、総所有コスト(TCO)を削減しながら、ビジネスの成長に合わせて支払うことができます。さらに、当社の製品の省スペース化により、お客様の施設内で顧客に支払うためのスペースが増えます。このため、データセンターの仮想化、クラウドコンピューティング、クラウドストレージのニーズへの対応に最適です。

階層化されたセキュリティ戦略でレジリエンスを強化

事業の成功は安全なデータセンターにかかっており、イートンは、有害な電源異常、サイバー脅威の高まり、その他の危険から重要な機器を保護するために多面的なアプローチを採用しています。サイバーセキュリティを内蔵したバックアップ電源ユニットとネットワーク管理カードの比類のない信頼性により、データセキュリティと稼働時間を保護します。また、当社のBrightlayer Data Centersソフトウェアスイートは、データを集約し、インフラストラクチャを監視し、業務パフォーマンスを向上させるだけでなく、仮想データセンター環境においても、安全性とセキュリティの脆弱性を予測できます。 

持続可能なデータセンターの実現

消費者がエネルギー資源に対する関心を高めるにつれて、グリーンデータセンター施設を求める消費者が増えています。当社の高効率バックアップ電源ソリューションは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、二酸化炭素排出量の削減、電力使用効率(PUE)の低減、エネルギーコストの削減を容易にします。99%までの効率を実現することができるUPSと業界をリードするデータセンター監視ソフトウェアで、当社はより持続可能で効率的で経済的な常時稼働施設の実現を支援します。トランスフォーマーのいらない設計により、消費される原材料を削減し、輸送費と業務コストを削減します。イートンのエアフロー管理システムと熱封じ込めシステムにより、データセンター内の温度が最適化され、ラックの容量が増えるだけでなく、CRAC冷却効率が向上します。 

  • ナレッジセンター

    情報を知見に変える。ナレッジセンターにアクセスして、導入事例やホワイトペーパーなどを見て、あなたのデータセンターを未来に導いてください。