Eaton 5A UPS는 단상 라인 인터랙티브 UPS이며, 전력 등급은 700~2200VA입니다. 이 UPS는 타워 폼 팩터로 제공됩니다. 5A UPS에는 콘센트용 서지 보호 및 차단기 보호 등 추가 보호 기능이 포함되어 있어 안심할 수 있습니다. 또한 Eaton 5A UPS는 Schuko, NEMA 범용, 범용 콘센트 등 다양한 콘센트 형식을 제공해 연결이 간편합니다.
응용 분야: PC 및 워크스테이션, 인터넷 액세스 포인트, 판매 시점 관리 장비, 비즈니스 전화 통신을 갖춘 레지던스 및 소기업에 적합
표준 준수: CE, KC
브로셔: 5A UPS brochure
기술 규격 |
5A700I |
5A900I |
5A1200I |
5A1500I |
5A2200I |
정격(VA/W) |
700VA/360W |
900VA/480W |
1200VA/650W |
1500VA/900W |
2200VA/1200W |
폼 팩터 |
타워 |
||||
입력 전압 범위 |
140 – 300 VAC |
||||
주파수 |
50/60Hz |
||||
출력 전압 |
230 VAC |
||||
배터리 파형 |
스텝형 사인파 |
||||
출력 백업 소켓 |
DIN 모델: (2) Schuko 콘센트 NEMA 모델: (4) NEMA 범용 콘센트 UNI 모델: (2) 범용 콘센트 |
DIN 모델: (4) Schuko 콘센트 NEMA 모델: (6) NEMA 범용 콘센트 UNI 모델: (4) 범용 콘센트 |
|||
서지 보호 |
예 |
||||
발전기 호환 |
예 |
||||
전원 키로 음소거 |
예 |
||||
차단기 |
예 |
||||