문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
IT 환경을 위한 네트워크 연결

Eaton Gigabit Network Card

IT 전문가는 최신 UL 및 IEC 사이버 보안 표준을 준수하는 Eaton Gigabit Network Card(Network-M3)를 통해 현대적인 사용자 인터페이스, 안전한 HTTP/웹 액세스, SNMP 연결과 같은 신규 및 기존 역량을 발휘할 수 있습니다. 제로 트러스트 아키텍처와 강력한 자동화 및 원격/현장 관리 도구와의 호환성을 갖춘 Gigabit Network Card는 중요한 비즈니스 시스템의 성능과 가동 시간을 향상시킵니다. 속도와 사이버 보안성이 향상된 Gigabit Network Card는 관리자에게 보류된 문제에 대한 경고를 전달하고 관리자가 서버 및 저장소를 질서 정연하게 종료하도록 하여 비즈니스 연속성을 개선합니다.

 

표준 준수: UL 2900-1, IEC 62443-4-2

브로셔Eaton Gigabit Network Card 브로셔

Eaton Brightlayer Data Center 제품군으로 전체 Gigabit Network Card 모니터링 및 관리

Gigabit Network Card를 사용하여 이제 Eaton Intelligent Power Manager(IPM)가 하이퍼컨버지드 어플라이언스를 강화합니다.

Gigabit Network Card에 대해 질문이 있으신가요?

사이버 보안 이점에 대한 동영상 보기

Eaton Gigabit Network Card와 Industrial Gateway Card는 UL 2900-1 및 IEC 62443-4-2 사이버 보안 표준을 모두 충족하는 최초의 UPS 연결 장치입니다. 

“고객의 구형 UPS를 새로운 이튼 모델로 교체하면서 사이버 보안을 해결할 뿐만 아니라 규정 준수 문제도 충족하는 이튼의 새로운 Gigabit Network Card도 추가했습니다."

Geoff Turner, CEO, Elevate Technology Group, 관리형 서비스 제공업체
사양

기술 규격

 

기능

 

 

웹/SNMP 통신

 

하드웨어 호환성

UPS: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC Rack, 9PX9PXM, 9SX, 9130Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monoblock, 93E 15-80

PDU: ATS Rack PDU (EATS115, EATS120, EATS220)

네트워크 호환성

IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS

카탈로그 번호

Network-M3

부품 번호

744-A4920

프로토콜 지원

HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP 및 Syslog

UPS 슬롯 유형

미니슬롯

네트워크 지원

Ethernet 10/100/1000BaseT

온도 및 습도 모니터링

Environmental Monitoring Probe Gen 2 (카탈로그 번호: EMPDT1H1C2, 부품 번호: 744-A4026)

 

 

소프트웨어 지원

 

 

Brightlayer Data Center 제품군 소프트웨어: Data Center Performance Management(DCPM), Distributed IT Performance Management(DITPM), Visual Power Manager(VPM), Intelligent Power Manager(IPM) 및 Visual Capacity Optimization Manager(VCOM). 원격 모니터링 서비스: PredictPulse(미주용) 또는 Cyber Secured Monitoring(CSM, EMEA용)

MIB 지원

MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) - Eaton xUPS MIB

브라우저 지원

Chrome, Edge

지원 언어

영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어, 중국어 간체, 중국어 번체, 일본어

작동 온도

0~40°C(32~104°F)

작동 습도

결로현상 없이 최대 90% RH

입력 전력

5~12V

전류 소비

UPS에 따라 최대 500/1000mA

치수(H x W x D)

5.3 x 2.6 x 1.6인치 (135.00 x 66.00 x 41.00mm)

중량

65g(2.3oz.)

규제 사항

UPS와 동일