ePDU G3 Metered Input 모델은 분기 및 위상 수준의 측정을 제공하여 스위칭 없이도 효율적인 부하 분산을 지원합니다. 모델에는 IEC Class 1(1%) 청구 등급 정확도, V, W, A 및 kWh를 표시하는 LCD 픽셀 디스플레이가 있는 고급 핫스왑 계량기, 8개의 ePDU를 데이지 체인 방식으로 연결하여 동일한 네트워크 연결과 IP 주소를 공유하는 기능이 포함됩니다.
Eaton Managed Rack PDU
Eaton FlexPDU 및 Maintenance Bypass PDU
클립보드에 복사됨
비교 도구를 사용하려면 최소 두 가지 항목이 필요합니다.
Sorry, we can't get that information right now.