ePDU G3 Metered Outlet 모델은 여러 전원 공급 장치에 대한 장치 수준 측정을 제공하며 kWh, 이는 최대 전력 및 전류 견인량을 포함합니다. A 및 B 피드를 통해 전원이 공급되는 개별 장치의 사용량을 명확하게 보고 이해하여 사용 가능한 전력을 확인합니다. Metered Outlet 장치에는 스위칭이 없습니다. 여기에는 IEC Class 1(1%) 청구 등급 정확도, V, W, A 및 kWh를 표시하는 LCD 픽셀 디스플레이가 있는 고급 핫스왑 계량기, 8개의 ePDU를 데이지 체인 방식으로 연결하여 동일한 네트워크 연결과 IP 주소를 공유하는 기능이 포함됩니다.
Eaton Managed Rack PDU
Eaton FlexPDU 및 Maintenance Bypass PDU
클립보드에 복사됨
비교 도구를 사용하려면 최소 두 가지 항목이 필요합니다.
Sorry, we can't get that information right now.