새로운 NMC G2 카드는 Eaton 9A 시리즈와 호환되는 차세대 UPS 네트워크 관리 카드(NMC-G2)입니다. 향상된 사용자 경험, 강화된 보안, 기존 IT 환경과의 강력한 통합을 갖춘 NMC G2 카드는 강력한 자동화 및 원격 관리 도구를 제공합니다.
브로슈어: UPS 네트워크 관리 카드 Gen2
| 물리적 특성 | |
| 치수(w x d x h) | 긴 카드: 136 x 66 x 42mm | 5.2 x 2.6 x 1.65in 짧은 카드: 66 x 59.5 x 42mm | 2.6 x 2.3 x 1.65in |
| 중량 | 긴 카드: 70g | 0.15lb 짧은 카드: 59g | 0.13lb |
| RoHS | 100% 호환 가능 |
| 보관 | |
| 보관 온도 | -25℃ ~ 70℃(14℉ ~ 158℉) |
| 주변 조건 | |
| 작동 온도 | 0℃ ~ 70℃(32℉ ~ 158℉) |
| 상대 습도 | 5% ~ 95% 비응축 |
| 모듈 성능 | |
모듈 입력 전원 |
5V-12V ±5% | 1A |
| 보조 출력 전원 | 5V ±5% | 200mA |
| 데이터/시간 백업 | CR1220 배터리 코인 셀 | RTC는 네트워크 모듈이 꺼져 있을 때도 날짜와 시간을 유지할 수 있습니다. |
| 기능 | |
| 언어 | 중국어 간체, 중국어 번체, 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 폴란드어, 러시아어, 태국어, 터키어 |
| 경고/로그 | 이메일, SNMP 트랩, 웹 인터페이스/로그온 이벤트 |
| 네트워크 | 기가비트 이더넷, 10/100/1000Mb/s, 자동 협상, HTTP 1.1, SNMP V1/V2C, SNMP V3, NTP, SMTP, DHCP |
| 보안 | TLS 1.2로 제한 |
| MIB 지원 | 표준 IETF UPS MIB(RFC 1628)/EPPC |
| 브라우저 | Google, Chrome, Edge |
| 지원되는 UPS | 9A 1-3K 랙/타워, DX 1-3K HV, 6-10K HV, 10-20K HV |