문서 다운로드 () / 20
Solution Products

조립식 PTU 솔루션

이튼의 조립식 파워트레인유닛(조립식 PTU)은 고객의 고유한 요구 사항을 충족할 수 있도록 전문적으로 맞춤 제작되어, 확장 가능하고 공간 효율적인 솔루션을 제공합니다. 통제된 환경에서 제작되는 이 PTU 모듈은 최고 수준의 품질과 시스템 통합을 보장합니다. 데이터 센터 컨설턴트 및 엔지니어의 구체적인 요구 사항을 염두에 두고 설계된 이튼의 조립식 PTU는 MV/LV 배전, UPS, 리튬 배터리, 냉각 시스템, 화재 진압 등에 적용 가능한 포괄적인 인클로저를 제공합니다. 조립식 PTU의 혁신적인 설계를 사용하면 빌딩 데이터 홀을 신속하게 가동할 수 있기 때문에 기존 전기실에 비해 구축 프로세스가 단축됩니다. 덕분에 시스템 안정성을 떨어뜨리지 않으면서도 엄격한 서비스 준비(RFS) 기한을 준수할 수 있습니다.

올인원 조립식 PTU 솔루션

유연하고 확장성이 뛰어난 이튼의 조립식 PTU 솔루션은 최신 데이터 센터의 진화하는 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 신속한 배포 기능을 제공하는 이러한 유닛은 기존 데이터 센터보다 빠르게 설계, 구축 및 시운전할 수 있습니다. 이튼의 품질 관리 구축 프로세스와 턴키 솔루션은 현장별 요건을 충족하는 완전 맞춤형 통합 설계를 보장합니다.

이튼의 다양한 조립식 솔루션*을 살펴보십시오.

  • 조립식 키오스크: MV Tx/RMU 솔루션 및 소형 서브 스테이션에 이상적
  • 조립식 리튬 배터리 컨테이너: 데이터 센터를 위한 최첨단 에너지 스토리지
  • 조립식 데이터 홀: 데이터 센터 운영을 위한 맞춤형 공간

 

*모든 솔루션은 고객의 고유한 요구 사항에 맞게 완벽하게 맞춤화되어, 오늘날의 데이터 센터 환경에 필요한 유연성과 정밀성을 제공합니다.

이튼의 엔지니어링 서비스 팀

이튼의 엔지니어링 서비스 팀은 고객의 비즈니스를 이해하여 안전, 신뢰성 및 효율성 측면에서 전력 시스템을 최적화하고자 최선을 다하고 있습니다. 업계에서 가장 규모가 크고 경험이 풍부한 이튼의 팀은 전력 시스템 수명 주기의 각 단계에 어울리는 포괄적인 서비스 및 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 이튼은 부서별 안전 관리자와 다층적 위험 평가를 포함한 안전 정책을 시행하여, 무사고 문화를 조성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이튼 팀은 모든 주요 제조업체의 배전 장비에 대한 경험을 보유하고 있으며, 언제 어디서나 연중무휴 24시간 고객을 지원합니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close